产品规格 配备AI × 光学变焦视觉系统 VS 系列

标准变焦智能相机

型号

VS-L160MX

VS-L320MX

VS-L500MX

VS-L1500MX

VS-L160CX

VS-L320CX

VS-L500CX

VS-L1500CX

图像

存储卡

内存

3 GB

7 GB

3 GB

7 GB

microSD 卡(外置)

最大64 GB *1

图像传感器

帧率

78 fps

75 fps

68 fps

44 fps

78 fps

75 fps

68 fps

44 fps

镜头

安装

镜头一体型

最大光线放大倍率

× 8.75

× 6.0

× 5.0

× 2.75

× 8.75

× 6.0

× 5.0

× 2.75

安装距离

150 mm 至 5000 mm *2

视野

18 mm 至 4018 mm

25 mm 至 4018 mm

31 mm 至 4018 mm

55 mm 至 4018 mm

18 mm 至 4018 mm

25 mm 至 4018 mm

31 mm 至 4018 mm

55 mm 至 4018 mm

I/O 连接

输入点数

1(绝缘)

输出点数

3(绝缘)

输入输出点数

2(绝缘)( 通过设定切换输入 / 输出)

I/F

Ethernet

PoE IEEE 802.3at、M12 X 线 ×1

I/O

1 In/3 Out/2 In、Out M12 A 线 ×1

照明I/F

专属照明连接 I/F ×1

外部媒体

microSD 卡插槽 ×1(UHS-1)

功能

拍摄模式

1.6 M

1.6 M
3.2 M

1.6 M
3.2 M
5 M

1.6 M
3.2 M
5 M
15 M

1.6 M

1.6 M
3.2 M

1.6 M
3.2 M
5 M

1.6 M
3.2 M
5 M
15 M

输出图像像素数

(1.6 M 模式)
1440×1072
1072×1440
1248×1248
1664×928
928×1664
2160×720
720×2160

(3.2 M 模式)
2048×1536
1536×2048
1776×1776
2368×1328
1328×2368
3072×1024
1024×3072

(5 M 模式)
2544×1904
1904×2544
2224×2224
2976×1664
1664×2976
3824×1280
1280×3824

(15 M 模式)
4400×3296

(1.6 M 模式)
1440×1072
1072×1440
1248×1248
1664×928
928×1664
2160×720
720×2160

(3.2 M 模式)
2048×1536
1536×2048
1776×1776
2368×1328
1328×2368
3072×1024
1024×3072

(5 M 模式)
2544×1904
1904×2544
2224×2224
2976×1664
1664×2976
3824×1280
1280×3824

(15 M 模式)
4400×3296

曝光时间

0.021 msec 至 1000 msec

0.028 msec 至 1000 msec

0.033 msec 至 1000 msec

0.037 msec 至 1000 msec

0.021 msec 至 1000 msec

0.028 msec 至 1000 msec

0.033 msec 至 1000 msec

0.037 msec 至 1000 msec

图像修正功能

增益/ 偏移/ 灰度系数修正/ 白平衡/Fine HDR

显示

OLED 显示屏/ 状态LED/Ethernet LED(LINK/ACT)/SD 卡访问指示灯

按钮

操作按钮 ×3

安装辅助功能

指示器(1 类激光产品 *3)/ 角度监控器

电源

电源电压

24 V + 25%/ − 20% 或PoE(IEEE802.3at 功率Class 4)

消耗电流(仅相机)

0.97 A、18.7 W(19.2 V 时)/0.78 A、18.7 W(24 V 时)

消耗电流(包含照明)

4.7 A、89.7 W(19.2 V 时)/3.8 A、89.7 W(24 V 时)

消耗电流(连接CA-DEx10X 时)

11.3 A、216.7 W(19.2 V 时)/9.1 A、216.7 W(24 V 时) *4

环境抗耐性

外壳防护等级

IP67(IEC60529)

相对湿度

85%Rh 以下(无凝结)

抗震性

10 至 500 Hz 功率谱密度:0.05 G2/Hz X、Y、Z 各方向 0.5 小时(IEC60068-2-64)

耐冲击性

50 G 6 个方向 各3 次(IEC60068-2-27)

尺寸(H × W × D)

122.3 mm × 52.6 mm × 99.1 mm

外壳温度

0° C 至+65° C *5

标准认证

CE、FCC、NRTL、KC、UKCA

材质

主机外壳:铸铝、前面盖板:玻璃 *6

重量

约700 g

*1 使用设定用软件,请在格式化后使用。
*2 VS-LxxxMX/CX 的视野可测量距离为150 mm 至3000 mm。VS-SxxxMX/CX 的视野可测量距离为50 mm 至500 mm。
*3 FDA(CDRH) Part1040.10(根据Laser Notice No.56 的规定,以IEC60825-1 的基准进行分类)、IEC60825-1。
*4 最大瞬间电流。平均电流在包含照明的消耗电流以下。
*5 参考 200 mm × 200 mm × 10 mm 铝板 + 环境温度40° C 下外壳温度65° C。
*6 支持ESD-Safe、IEC61340-5-1。

返回顶部

近距离变焦智能相机

型号

VS-S160MX

VS-S320MX

VS-S500MX

VS-S1500MX

VS-S160CX

VS-S320CX

VS-S500CX

VS-S1500CX

图像

存储卡

内存

3 GB

7 GB

3 GB

7 GB

microSD 卡(外置)

最大64 GB *1

图像传感器

帧率

78 fps

75 fps

68 fps

44 fps

78 fps

75 fps

68 fps

44 fps

镜头

安装

镜头一体型

最大光线放大倍率

× 3.5

× 2.4

× 2.0

× 1.1

× 3.5

× 2.4

× 2.0

× 1.1

安装距离

50 mm 至 500 mm *2

视野

14 mm 至 413 mm

21 mm 至 413 mm

25 mm 至 413 mm

45 mm 至 413 mm

14 mm 至 413 mm

21 mm 至 413 mm

25 mm 至 413 mm

45 mm 至 413 mm

I/O 连接

输入点数

1(绝缘)

输出点数

3(绝缘)

输入输出点数

2(绝缘)( 通过设定切换输入 / 输出)

I/F

Ethernet

PoE IEEE 802.3at、M12 X 线 ×1

I/O

1 In/3 Out/2 In、Out M12 A 线 ×1

照明I/F

专属照明连接 I/F ×1

外部媒体

microSD 卡插槽 ×1(UHS-1)

功能

拍摄模式

1.6 M

1.6 M
3.2 M

1.6 M
3.2 M
5 M

1.6 M
3.2 M
5 M
15 M

1.6 M

1.6 M
3.2 M

1.6 M
3.2 M
5 M

1.6 M
3.2 M
5 M
15 M

输出图像像素数

(1.6 M 模式)
1440×1072
1072×1440
1248×1248
1664×928
928×1664
2160×720
720×2160

(3.2 M 模式)
2048×1536
1536×2048
1776×1776
2368×1328
1328×2368
3072×1024
1024×3072

(5 M 模式)
2544×1904
1904×2544
2224×2224
2976×1664
1664×2976
3824×1280
1280×3824

(15 M 模式)
4400×3296

(1.6 M 模式)
1440×1072
1072×1440
1248×1248
1664×928
928×1664
2160×720
720×2160

(3.2 M 模式)
2048×1536
1536×2048
1776×1776
2368×1328
1328×2368
3072×1024
1024×3072

(5 M 模式)
2544×1904
1904×2544
2224×2224
2976×1664
1664×2976
3824×1280
1280×3824

(15 M 模式)
4400×3296

曝光时间

0.021 msec 至 1000 msec

0.028 msec 至 1000 msec

0.033 msec 至 1000 msec

0.037 msec 至 1000 msec

0.021 msec 至 1000 msec

0.028 msec 至 1000 msec

0.033 msec 至 1000 msec

0.037 msec 至 1000 msec

图像修正功能

增益/ 偏移/ 灰度系数修正/ 白平衡/Fine HDR

显示

OLED 显示屏/ 状态LED/Ethernet LED(LINK/ACT)/SD 卡访问指示灯

按钮

操作按钮 ×3

安装辅助功能

指示器(1 类激光产品 *3)/ 角度监控器

电源

电源电压

24 V + 25%/ − 20% 或PoE(IEEE802.3at 功率Class 4)

消耗电流(仅相机)

0.97 A、18.7 W(19.2 V 时)/0.78 A、18.7 W(24 V 时)

消耗电流(包含照明)

4.7 A、89.7 W(19.2 V 时)/3.8 A、89.7 W(24 V 时)

消耗电流(连接CA-DEx10X 时)

11.3 A、216.7 W(19.2 V 时)/9.1 A、216.7 W(24 V 时) *4

环境抗耐性

外壳防护等级

IP67(IEC60529)

相对湿度

85%Rh 以下(无凝结)

抗震性

10 至 500 Hz 功率谱密度:0.05 G2/Hz X、Y、Z 各方向 0.5 小时(IEC60068-2-64)

耐冲击性

50 G 6 个方向 各3 次(IEC60068-2-27)

尺寸(H × W × D)

122.3 mm × 52.6 mm × 69.2 mm

外壳温度

0° C 至+65° C *5

标准认证

CE、FCC、NRTL、KC、UKCA

材质

主机外壳:铸铝、前面盖板:玻璃 *6

重量

约570 g

*1 使用设定用软件,请在格式化后使用。
*2 VS-LxxxMX/CX 的视野可测量距离为150 mm 至3000 mm。VS-SxxxMX/CX 的视野可测量距离为50 mm 至500 mm。
*3 FDA(CDRH) Part1040.10(根据Laser Notice No.56 的规定,以IEC60825-1 的基准进行分类)、IEC60825-1。
*4 最大瞬间电流。平均电流在包含照明的消耗电流以下。
*5 参考 200 mm × 200 mm × 10 mm 铝板 + 环境温度40° C 下外壳温度65° C。
*6 支持ESD-Safe、IEC61340-5-1。

返回顶部

C 安装智能相机

型号

VS-C160MX

VS-C160CX

VS-C320MX

VS-C320CX

VS-C500MX

VS-C500CX

图像

存储卡

内存

3 GB

7 GB

microSD 卡(外置)

最大64 GB *1

图像传感器

图像大小

1/2.9 英寸

1/1.8 英寸

2/3 英寸

像素大小

3.45 μm

帧率

81 fps

75 fps

63 fps

镜头

安装

C 接口

I/O 连接

输入点数

1(绝缘)

输出点数

3(绝缘)

输入输出点数

2(绝缘)( 通过设定切换输入 / 输出)

I/F

Ethernet

PoE IEEE 802.3at、M12 X 线 ×1

I/O

1 In/3 Out/2 In、Out M12 A 线 ×1

照明I/F

专属照明连接 I/F ×1

外部媒体

microSD 卡插槽 ×1

功能

输出图像像素数

1440×1072

2048×1536

2448×2048

曝光时间

0.015 msec 至1000 msec

图像修正功能

增益/ 偏移/ 灰度系数修正/ 白平衡/Fine HDR

显示

OLED 显示屏/ 状态LED/Ethernet LED(LINK/ACT)/SD 卡访问指示灯

按钮

操作按钮 ×3

安装辅助功能

角度监控器

电源

电源电压

24 V + 25%/ − 20% 或PoE(IEEE802.3at 功率Class 4)

消耗电流(仅相机)

0.97 A、18.7 W(19.2 V 时)/0.78 A、18.7 W(24 V 时)

消耗电流(包含照明)

4.7 A、89.7 W(19.2 V 时)/3.8 A、89.7 W(24 V 时)

消耗电流(连接CA-DEx10X 时)

11.3 A、216.7 W(19.2 V 时)/9.1 A、216.7 W(24 V 时) *2

环境抗耐性

外壳防护等级

IP67(IEC60529)

相对湿度

85%Rh 以下(无凝结)

抗震性

10 至500 Hz 功率谱密度:0.05 G2/Hz X、Y、Z 各方向 0.5 小时(IEC60068-2-64)

耐冲击性

50 G 6 个方向 各3 次(IEC60068-2-27)

尺寸(H × W × D)

93.2 mm × 52.6 mm × 66 mm

外壳温度

0° C 至+65° C *3

标准认证

CE、FCC、NRTL、KC、UKCA

材质

主机外壳:铸铝、前面盖板:玻璃 *4

重量

约420 g

*1 使用设定用软件,请在格式化后使用。
*2 最大瞬间电流。平均电流在包含照明的消耗电流以下。
*3 参考 200 mm × 200 mm × 10 mm 铝板 + 环境温度40° C 下外壳温度65° C。
*4 支持ESD-Safe、IEC61340-5-1。

返回顶部

C 安装智能相机

型号

VS-C1500MX

VS-C1500CX

VS-C2500MX

VS-C2500CX

图像

存储卡

内存

7 GB

microSD 卡(外置)

最大64 GB *1

图像传感器

图像大小

1.1 英寸

4/3 英寸

像素大小

2.5 μm

帧率

47 fps

35 fps

镜头

安装

C 接口

I/O 连接

输入点数

1(绝缘)

输出点数

3(绝缘)

输入输出点数

2(绝缘)( 通过设定切换输入 / 输出)

I/F

Ethernet

PoE IEEE 802.3at、M12 X 线 ×1

I/O

1 In/3 Out/2 In、Out M12 A 线 ×1

照明I/F

专属照明连接 I/F ×1

外部媒体

microSD 卡插槽 ×1

功能

输出图像像素数

4400×3296

5120×5120

曝光时间

0.008 msec 至1000 msec

图像修正功能

增益/ 偏移/ 灰度系数修正/ 白平衡/Fine HDR

显示

OLED 显示屏/ 状态LED/Ethernet LED(LINK/ACT)/SD 卡访问指示灯

按钮

操作按钮 ×3

安装辅助功能

角度监控器

电源

电源电压

24 V + 25%/ − 20% 或PoE(IEEE802.3at 功率Class 4)

消耗电流(仅相机)

0.97 A、18.7 W(19.2 V 时)/0.78 A、18.7 W(24 V 时)

消耗电流(包含照明)

4.7 A、89.7 W(19.2 V 时)/3.8 A、89.7 W(24 V 时)

消耗电流(连接CA-DEx10X 时)

11.3 A、216.7 W(19.2 V 时)/9.1 A、216.7 W(24 V 时) *2

环境抗耐性

外壳防护等级

IP67(IEC60529)

相对湿度

85%Rh 以下(无凝结)

抗震性

10 至500 Hz 功率谱密度:0.05 G2/Hz X、Y、Z 各方向 0.5 小时(IEC60068-2-64)

耐冲击性

50 G 6 个方向 各3 次(IEC60068-2-27)

尺寸(H × W × D)

93.2 mm × 52.6 mm × 66 mm

外壳温度

0° C 至+65° C *3

标准认证

CE、FCC、NRTL、KC、UKCA

材质

主机外壳:铸铝、前面盖板:玻璃 *4

重量

约420 g

*1 使用设定用软件,请在格式化后使用。
*2 最大瞬间电流。平均电流在包含照明的消耗电流以下。
*3 参考 200 mm × 200 mm × 10 mm 铝板 + 环境温度40° C 下外壳温度65° C。
*4 支持ESD-Safe、IEC61340-5-1。

返回顶部