全自定义视觉系统

XG-X 系列

机械手视觉问卷调查

线型相机

单机式唯一的超小型、超高速线型扫描相机

下载目录

1. 面型相机无法检测的细微缺陷也可准确检测

通过16倍速、368ms的高速传输速度,可以快速输出6700万像素的有效大容量图片。
只需一台线扫相机,就可以代替多台面型相机进行检测,同时确保光源均匀打光效果。

[整体图像] 370 mm = 8192像素 / 0.5 mm的缺陷(10像素左右)

2. 光轴一致一目了然的“LED显示器”

思考可如何简化任何人都不易进行的安装作业,将进入拍摄元件的光量和浓淡信息通过LED显示器可视化。有助于大幅削减安装工时。

相机背面配置的LED显示器会以3阶段的LED亮灯,来显示拍摄中的线焦点与光量信息。可以数值个别指定发光条件,因此可由用户根据工件及生产线速度设定最佳值。

3. 相机接收的光亮度偏差,可以通过“波形图”补正

[补正前] 导入的结果图像左侧较暗。 [补正后] 以基准值为基础执行导入补正。整体补正均匀的图像。

以线型扫描相机进行大范围拍摄时,镜头或照明亮度的不均是不可避免的问题。配备于XG系列中的波形图将导入的图像浓淡信息可视化。

如果导入的图像有不均的部分,就使用阴影补正对图像进行补正,使整体视野看起来如同受到均匀照明照射一样。补正会在传输图像前于相机侧执行,因此不会对图像处理时间造成任何影响,即使在高速生产线上仍可充分发挥其能力。

4. 简单!4步骤设定

只要连接相机就会出现图像的简单设定。
传统图像导入所花费的工时为0,有助于大幅削减启动工时。

[步骤1] 将相机连接到控制器 / 开封后一连接控制器,即处于可拍摄状态。 传统导入所花费的工时为0,有助于大幅削减启动工时。 [步骤2] 设定拍摄条件 / 与图像导入相关的所有参数已包括在“拍摄单元”中。 按从上到下的顺序设定,即可完成大部分项目的设定。 [步骤3] 调整焦点、光圈 / 参考安装在相机背面的LED显示器来调整焦点和光圈。 [步骤4] 补正图像 / 因照明安装位置和工件位置偏移导致图像中发生明亮度不均。 参照波形阅读器上显示的波形对导入的图像进行补正。

下载目录

视觉资源中心

  • XG/CV系列 用户支持
  • [免费]开设图像处理实验室 / 在基恩士上海开设了“图像处理实验室”。请用于判断探讨案件的检测可否
  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

视觉系统 中的更多系列

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取 中的类型

视觉系统 / 图像传感器 / 条码读取