安装到包装机、填充机上的案例

使用小型输送带打标

  • 使用小型输送带打标
  • 与 1 m 左右的输送带配套使用,可以轻松组成一个打标日期的生产线。
    无需改造现有的生产线或设备,只配小型输送带,即可在很少的空间内实行生产日期的打标。

    从产品的上面、侧面都可打标,纸盒(折叠的、撑起来的)、袋状物(不论有无内装物)、瓶子等各种产品均能对应。跟其他印字方式不同,不需要模板等用品,软件上编辑后直接可以打标,对应紧急出货也非常方便。

    我们能根据现场状况,客户要求提供适合现场的印字方面解决方案。

枕式包装机上打标

  • 枕式包装机上打标
  • 包装机上打标日期、批次号。部分热转印等接触式打标所导致的字迹模糊、字符缺漏以及对包装破损的担心均可消除。

    利用打标路径算法,可对应高速生产线。即使在高速包装机中,也实现了游刃有余的应对能力。此外,即使包装机的薄膜材料输送速度发生变化,也能通过编码器实现速度追踪,完成稳定打标。

    我们将为您提供整套方案,例如安装到现有设备的方法、安装位置、打标开始信号等内容。

在多个薄膜上的打标

  • 在多个薄膜上的打标
  • 通过移动喷码机的打印头,可在多排产品上进行打标。同时,只需一台即可完成多列产品的打标,还可安装到现有生产线上。

    基恩士可为您提供包括现有生产线的停止时间、打印头的移动距离、安装位置等内容在内的整套方案。

    基恩士有不会浪费往返移动时间的“分组打印等功能”,易于安装、设定移动程序。

Check!强粘性的秘密是什么?

  • 传统油墨 强粘性油墨
  • 在基恩士的油墨产品阵容中有一种具有“强粘性”的油墨。这种油墨在塑料类薄膜、或容器上面,也能牢固粘贴。其秘密在于油墨的粘性成分粘合剂。通过改良粘合剂,使它能适应以前难粘附的材质,强化了粘附力。

传统的油墨,使用胶带就会剥落。 若是强粘性油墨,则牢牢粘附住。

在热封的同时进行打印

  • 在热封的同时进行打印
  • 对袋装物进行热封的同时进行喷墨打印。

    因为喷码机是非接触式打印方式,消除了印章等方式所致的打印不清晰、打印缺欠、开小孔等问题。同时可简单的安装在现有的生产线上。

    我们可以为您提供对透明薄膜、带颜色薄膜等多品种薄膜也能稳定感应的传感器,其安装位置和方法等一整套有关技术方案。

送料贴标机上打标

  • 送料贴标机上打标
  • 将瓶子贴标机上的盖章方式换成喷码机,可避免字迹模糊、字符缺漏、日期变更错误等。可在现有生产线上轻松安装。

    “能安装到老式的贴标机上吗?”
    若有这样的疑问,请交给我们来解决。

    我们提供整套方案,例如:包括安装位置、打标开始信号等技术方案。

    此外,通过轻松拆卸安装的快捷安装件,瓶身打码一下子可以挪到瓶盖上进行打标。

旋转式包装机上打标

  • 旋转式包装机上打标
  • 可以安装在充填、包装蒸煮袋食品以及宠物食品等的旋转式包装机上。
    从印章方式替换到喷码机,即可解决打印模糊、打印缺欠、日期变更错误等问题。

    如果您抱有类似“在晃动的袋子上也能够进行稳定打印吗?”、“速度发生变化也没有问题吗?”等疑问, 我们一定可为您提供满意的回答。

    我们可向您提供在现有的设备上的安装位置、导轨的安装方法和打印开始信号的接收方法等一整套技术支持。

Check!打印头怎么安装?

  • Check! 打印头怎么安装?
  • 在现有设备上安装喷码机时,怎样固定打印头?
    在基恩士 MK 系列有一种称为快捷安装件,能使安装变得方便易行。
    粗粗一看只是一块打了螺纹孔的铝板,但只要固定好这块板,在各个地方都能安装打印头。
    对于希望将喷码机用在多个地方时,这块板更是珍贵无比。
    对简单快捷的喷码机 MK 系列来说,它是一位无名英雄。

瓶底打标

  • 瓶底打标
  • 在瓶底等底面进行打印时,使用两条式传送带或侧面输送传送带,从下向上进行打印。我们可支持从小直径产品到大直径产品等多品种产品。而且还可为您提供包含传送装置在内的新设置方案。

    我们可按照产品尺寸、传送带长度、现有的工作台高度和传送带高度,向您提供符合现场的一整套的解决方案。

    如果您抱有类似“如果朝上,那么保养是不是会很难?”、“打印会稳定吗?”等疑问,我们定可为您提供满意的回答。我们相信我们的全新自动清洗系统等功能,一定让您放心使用。

纸盒饮料打标

  • 纸盒饮料打标
  • 牛奶盒等的侧面打印也轻松实现。热印/印章方式难以提高节拍时间,而使用喷码机可提高节拍时间,并实现稳定的打印。

    “如果打印面变远,那么打印质量……”如果您有类似的担心,那么请您放心,我们采用了可解决上述问题的喷墨控制方式。您可从10 mm、35 mm 中选择打印距离。由此我们实现了在各种形状产品上的打印。

    针对具有高度的产品,我们可为您提供包含晃动对策、对现场的安装方法、传感器安装位置等内容在内的一整套方案。

    此外,打印头缆线还可切换到 90 度方向,如此可助您轻松处理接线问题。

纸袋打标

  • 纸袋打标
  • 向纸袋上打标清晰的大字的应用。与滚筒式的盖章不同,能实现无缺漏无模糊的清晰打标。

    我们将整体为您提案,包括在现有设备上的安装方法、打标位置、打标信号等。

    此外,由于具有防水防尘结构(已获得 IP55),即使在恶劣的环境下也能放心使用。

高速生产线上打标

  • 高速生产线上打标
  • 实现高速清晰的打标。

    大幅提高了对高速生产线的打标对应速度,而且未降低打标品质。实现对高速饮料生产线、高速填充机生产线、高速印刷机等的搭载。

    打标 1 行、2 行时,采用新带电控制方式。根据打标行数自动变更油墨粒的配置顺序。

    实现了如盖章等接触式打标方式无法完成的生产效率UP。

晶片测试中对不良芯片的 NG 标识打标

  • 晶片测试中对不良芯片的 NG 标识打标
  • 这是安装到探针器上,对芯片打印不良标记的用途。

    有时可以采用接触方式用油墨打点。但是,这种方式一直存在油墨的有效期短、运行成本高、接触压的调整麻烦、油墨直径过大而会导致突起或超出位置等问题。

    如果使用喷码机,不仅维护轻松,还可大幅削减运行成本。

条形码设定切换

  • 条形码设定切换
  • 预先注册产品的条形码,则仅需读取条形码,即可轻松调出来相应的打标程序。

    基恩士的条形码读取器无需外部机器和繁琐的程序,仅需直接连接到 MK-G 即可。

    可防止生产多品种产品时发生的人为错误。

纸箱的双面打标

  • 纸箱的双面打标
  • 在纸箱两面打标相同内容。从 1 个操作面板可同时变更 2 台或多台喷码机的打标内容。

    与滚筒式的盖章不同,能实现无缺漏无模糊的清晰打标。

    此外,与大文字性喷码机(水性油墨)相比,打印头可以远离目标物,因此不用担心打印头与硬纸箱接触而受损。

在车轮上打标工序管理 NO

  • 在车轮上打标工序管理 NO
  • 在车轮上打标工序管理编号。喷码机是非接触式打标,字迹清晰;而且打印头小巧,能轻松安装到现有生产线上。

Check!支持体制是什么?

  • 就算使用再便捷、再舒适,用户还是会关注支持体制。基恩士采取厂商直销的销售方式,能够提供快速精准的支持。如遇问题可以直接拨打技术人员的热线。最了解设备情况的厂商工程师,将为客户提供直接支持。此外,油墨等消耗品,甚至喷码机主机都能够在订购当天出库。万一发生库存断货、突然增产,也请您放心地联系基恩士。

  • 支持体制
下载查看PDF合集

返回CIJ Central首页