1. 首页 > 
  2. 二维码基本知识 > 
  3. 什么是二维码?

什么是二维码?


二维码特性

数据容量大

条码只有一个方向上包含数据,而二维码在水平和垂直方向上都包含数据,因此它们可比标准条码容纳更多数据。
条码最多包含 30 个字符,但是二维码最多可包含 3000 个字符。

数据容量大

下载

数据密度高(节省空间)

二维码的大小是包含相同数据的典型条码的 1/30。
因此,二维码可印刷在空间有限的电子产品和其他小零件上。

下载

二维码提供纠错/ 数据恢复功能

二维码具备内置的纠错功能,能够在代码损坏或被涂抹的情况下恢复数据。它采用数学形式的纠错 (Reed- Solomon) 来恢复数据。

二维码的缺点

当数据不可读取时,二维码没有备份

如果条码损坏/ 丢失,条码底部通常会有可读字符。操作人员可阅读这些字符,然后使用键盘输入数据,
因而不会影响操作。
二维码的数据量非常庞大,因此不会添加可读字符。当二维码受损太过严重,无法进行扫描时,没有其他方法可读取数据,因此运营会受到影响。(或许可以为二维码添加可读字符,但是让人们键入 100 多个字符不太现实。)
当使用二维码时,您需要创建一个系统,能够在二维码损坏时提供一些解决办法。

二维码的缺点

供人识别字符
人员可以检查并输入数据

下载


不同类型的二维码

根据结构,二维码可归类为两种类型。

堆叠式

示例:
传统条码在垂直方向上堆叠。

PDF417
PDF417

CODE49
CODE49

堆叠式二维码由在一个矩形中按垂直方向堆叠的许多条码组成。
普通*激光扫描仪可读取堆叠式二维码,只要激光可穿透堆叠的各种条码。但是,位移不能超过 ±10°。
(只有安装能读取二维码的软件的激光扫描仪能读取二维码。)
*与本公司HR-50 系列产品的比较

下载

矩阵式

示例:
数据在一个复杂图案中分布为白色和黑色模块。

QR码
QR码

DataMatrix
DataMatrix

VeriCode
Veri Code

矩阵式二维码由一个方格网中排列的小方块或点(称为“模块”)组成。它们具有方框、L 形框或位置探测图案(用于可靠地探测位置)。集成了二维 CCD 的相机或读取器可通过图像处理技术对模块排列进行解码。可从各个方向上读取。

下载

返回条码信息和贴士首页


点此了解更多详情

  • ID代码手册
    二维码基本指南

  • 成功使用的
    二维条码的小提示

  • 条形码读码器BT系列
    用途案例集

返回顶部

浏览其他页面

4007-367-367