1. 首页 > 
  2. ISO/IEC 15416 验证的方法

ISO/IEC 15416 验证的方法


条码除上下10%外,在中间80%的区域,每隔8%
可获取10次扫描量的验证数据。

判定各扫描的等级。
等级范围为A、B、C、D、F。

各次扫描的等级根据左表转化为数值。

计算出10次扫描数据的等级平均值,
然后按照综合等级判定表进一步区分该平均值的等级。

左表示例中,平均值为2.9。

计算出的平均值根据左表决定综合等级。

示例中的平均值为2.9,因此等级为“B”。

下载

返回条码信息和贴士首页


点此了解更多详情

  • ID条码手册
    直接部件刻印指南
    照明方法

  • 条码/二维码
    刻印验证Guide Book

返回顶部

浏览其他页面

4007-367-367