光学显微镜

什么是光学显微镜?

光学显微镜通常指通过可见光和玻璃镜头对物体进行放大观察的显微镜。
光学显微镜从发明至今一直用于观察微生物和动植物细胞等有机体,因此包含生物显微镜。

光学显微镜的结构

17世纪下半叶,荷兰人安东尼‧菲利普斯·范‧列文虎克(Antonie Philips van Leeuwenhoek)发明了单镜头显微镜(带一个镜头的显微镜),并发现了微生物和精子。
与此同时,英国人罗伯特·胡克(Robert Hooke)发明了复式显微镜。这种显微镜装有两个镜头,分别为物镜和目镜。胡克利用复式显微镜观察了木栓结构。
由于木栓结构看似由若干微小空间组成的蜂窝,他便将这些小空间命名为细胞(cell)。“细胞”一词由此便成为生物学术语。
目前使用的光学显微镜一般是装有物镜和目镜的复式显微镜。
在普通的光学显微镜*中,光源被放置在样本下方,然后通过物镜放大穿过样本的光线,进而完成观察。
因此,这种显微镜无法观察不透光的物体。为了观察这类样本,必须将其切成薄片,再将薄片固定到载玻片或相似物体上。
立体显微镜用于观察无法切成薄片的物体。
立体显微镜是将光线向下投影到样本上的光学显微镜。然后,物镜将反射光放大,以利于观察。
立体显微镜具有两个目镜,可实现3D观察,效果与裸眼观察相同。
立体显微镜适用于低放大率观察。金相显微镜用于以高放大率观察样本的反射光。
*与本公司VHX上一代产品相比

光学显微镜应用

据说,裸眼可辨别的两点间最小距离为0.1 mm,相当于一缕头发的厚度。
光学显微镜可辨别的最小距离为200 nm。
电子显微镜一般用于观察小于200 nm的物体。

光学显微镜的局限

  • 不同应用须使用多台显微镜
  • 观察距离较短
  • 薄样本须固定在载玻片上
  • 景深较浅,难以观察表面不平整的目标物
  • 须搭载相机才能拍摄图像,但难以获得高分辨率图像
  • 未配置测量功能

选用数码显微系统VHX系列的理由

集成了立体显微镜、金相显微镜和工具显微镜的功能

内置环状照明、同轴落射照明和透射照明,可实现从低放大率到高放大率的无缝观察。

A
立体显微镜
B
金相显微镜
C
工具显微镜

由于景深较大,深度合成功能可在显示屏上显示完整的聚焦图像,并进行高放大率观察

无需切割或抛光目标物。(可实现无损观察。)

对细线进行倾斜观察
宏观图像,20×
放大图像,200×

观察距离长,可实现多方位观测

标配相机和显示器可确保拍摄照片的画质与显示的图像相同

还可实现平面和3D轮廓的测量

石墨球化率测量,100×
平面测量图像
连接器针脚的3D轮廓,50×
3D测量图像

光学显微镜

光学显微镜是最常用的显微镜。
光学显微镜采用由多个物镜组成的光学镜头,能够以高于单镜头显微镜100、200或300倍的放大率观察目标物。
本章详细介绍了光学显微镜。

索引