立体显微镜

什么是立体显微镜?

立体显微镜可能是最常用的光学显微镜。与复式显微镜相比,立体显微镜通常具有更低的放大率范围,更长的工作距离,可对更大的立体目标物进行成像。立体显微镜配有两个目镜,可实现3D观察,适用于组装或返工。

立体显微镜的部件及功能

立体双目显微镜一般由多个组件组成。载物台用于固定样本,光线从镜头下方向下投影到样本上。物镜接收图像,并对其进行放大处理。聚焦旋钮用于控制观察头上下移动,从而提高图像清晰度。立体观察头包括目镜,便于用户观察图像。

立体显微镜的应用

作为最常用的光学显微镜,立体显微镜可广泛用于多种环境和应用场景。立体显微镜适用于教室、实验室和生产设施,可用于观察多种材料的微小细节。例如,立体解剖显微镜不但可以由昆虫学家用于昆虫研究,而且可以由电子维修专业人员用于维修电路板。

当在复式显微镜与立体显微镜之间进行选择时,须关注立体显微镜的3D成像功能。复式显微镜需要在两个目镜之间平均分配同一光程,因此虽然放大率大于立体显微镜,但只能生成平面图像。
点击此处获得有关复式显微镜及其功能的信息。

立体显微镜的局限

  • 适用于中低放大率观察(约5×至120×)
  • 通常使用变焦镜头
  • 部分显微镜可安装相机
  • 工作距离长
  • 景深有限
  • 需要额外光源
  • 只能在较低放大率下进行观察
  • 大部分显微镜无法拍照
  • 即使安装相机,仍难以获得高质量图像

VHX数码显微系统替代立体显微镜的理由

1.全幅对焦 - 对整个目标物进行强对焦

数码显微系统的景深至少是光学显微镜的20倍,可对表面非常不均匀的目标物进行精确观察。
这种观察有助于大幅节省调焦所需的时间,但是立体显微镜无法达到相应的观察精度。

2.灵活性 - 多方位观察,不遗漏各种细节

数码显微系统具有可变角度观察功能,无须倾斜目标物,即可实现多方位观察。

3. 平面测量与报告 - 进行高级测量和分析

只须点击几次,即可直接在显示屏上进行多种实时测量——距离测量、半径测量、平面测量及自动面积测量。
可保存数据,供以后测量使用。此外,数码显微系统安装了免费通信软件,允许用户通过自己的电脑使用测量功能。

4. 3D测量 - 3D图像拼接和粗糙度测量

数码显微系统可一键实现全幅对焦3D显示。3D测量功能可轻松实现目标物的表面形状观察,并简化与他人的沟通。

5.手持功能 - 多方位观察

数码显微系统VHX系列可轻松实现手持观察。在观察样本时,只须调整相机和镜头的视角,即可避免遗漏各种细节。此外,可大幅节省检测所需时间。

6. 4K显示器 - 快速分析并讨论图像

通过大尺寸、高分辨率显示器显示放大图像,确保多人现场同时观察并讨论图像。用户可进行高效分析,并立即响应客户投诉。

7.优化照明 - 自动获得多方位照明

只须按下“优化”按钮,即可显示九种照明场景。
在这些场景中,您能够迅速选取适合观察的图像。

8.消除光晕 - 环形光消除功能可消除目标物上出现的光晕

为了防止图像局部因光晕而无法观察,必须获得改变环状照明方向的多幅图像。只须轻轻一按,即可消除目标物表面的多余光晕。

索引