树脂行业的对策案例

涂裱前的灰尘去除

  • 异物附着
  • 作业人员的不适感

由于可以在不需要压缩空气情况下进行大风量静电消除,所以能够去除附着的灰尘。

对于灰尘附着于食品容器的对策

  • 异物附着

1 台即可实现大范围高速静电消除。通过实时监视与灰尘混入问题关联性高的带电量大小,成功提升了成品率。

防止模制品的模具残留及异物附着

  • 异物附着

射出成型时可能会导致大量带电。如因静电造成异物不良,将会废弃该产品。有时模制品没有从模具中分离出来,需要人工手动移除,从而导致成品率下降。可使用静电消除器防止异物附着,同时防止模具残留。

防止供料器堵塞

  • 堵塞、贴附、飞散

在供料器中,部件可能会因静电而堵塞,从而导致供料不良。使用静电消除器能够解决堵塞问题。

消除滚轴与滚轴之间的静电

  • 堵塞、贴附、飞散
  • 异物附着
  • 作业人员的不适感

滚轴与滚轴之间会产生大量带电。如果在展开时会出现火花、卷绕时会夹入异物或带电的情况下交货,就会收到卷绕薄膜无法剥离、弄疼作业人员等投诉。使用新款静电消除器能够解决这些问题。

防止树脂部件加工碎屑粘附

  • 异物附着

在对树脂部件进行切削、研磨加工时,加工碎屑会粘在部件上。如果粘有碎屑,则会出现瑕疵,因此需要将其吹干净。可使用静电消除器和空气吹走碎屑。