异物附着的对策案例

涂裱前的灰尘去除

由于可以在不需要压缩空气情况下进行大风量静电消除,所以能够去除附着的灰尘。

对于灰尘附着于食品容器的对策

1 台即可实现大范围高速静电消除。通过实时监视与灰尘混入问题关联性高的带电量大小,成功提升了成品率。

防止钻削加工碎屑附着

在对仪表板等树脂部件进行切削加工时,加工碎屑会粘在部件上。如果粘有碎屑,则会出现瑕疵,因此需要将其吹干净。可使用静电消除器和空气吹走碎屑。

消除涂装保险杠时产生的静电

将保险杠成型后搬运到涂装工序的过程中,可能会发生异物附着。为满足涂装品质基准,擦净作业需耗费大量工时,甚至还可能将产品废弃,但可以使用静电消除器防止异物附着。

消除滚轴与滚轴之间的静电

作为密封材料的剥离纸上涂有硅层,因此会产生非常大的带电量(50-100 kV),从而导致异物附着、火花、作业人员的不适感等各种问题。可使用静电消除器解决上述问题。

防止吸塑包装的不良品产生

包装薄膜产生大量静电时,可能会出现异物附着、内容物凸出或飞出等情况。可使用静电消除器减少不良品产生。

防止容器内的异物附着

带电量会随着生产线搬运速度的加快而增多。容器内的异物附着增多,让人不禁担忧NG排出品/重新检测工时会增加,客户投诉的频率会升高。可使用静电消除器杜绝容器内的异物附着。

防止搬运印刷电路板时的ESD、ESA

在搬运部,印刷电路板会因与传送带的接触、剥离而带电。大量带电会引发异物附着和静电破坏,从而导致制造不良。可使用静电消除器去除带电,减少制造不良。

防止印刷电路板检测仪的静电破坏

导电检查时探针与印刷电路板间如果有异物附着,则会判断为导电不良,并重新进行检测。这会导致成品率大幅下降。此外,如果是微细探针,还可能会造成静电破坏。使用静电消除器能够解决上述问题。

去除组装相机部件时的异物

组装时产生的摩擦和剥离会导致部件带电。由于带电,部件内可能会有异物混入。部件内的异物会导致影像中出现干扰,因此需要采取对策。可使用静电消除器防止异物附着。

防止模制品的模具残留及异物附着

射出成型时可能会导致大量带电。如因静电造成异物不良,将会废弃该产品。有时模制品没有从模具中分离出来,需要人工手动移除,从而导致成品率下降。可使用静电消除器防止异物附着,同时防止模具残留。