产品不良的对策案例

人工操作台的静电消除

1 台即可实现大范围静电消除。通过限制让作业人员不能更改风量等的设定,可以减少工序风险。

印刷电路板检查时的静电破坏对策和保障

可以防止印刷电路板检查时的静电破坏。可以降低检查时合格而在产品组装时或出厂后出现不良的风险。

涂裱前的灰尘去除

由于可以在不需要压缩空气情况下进行大风量静电消除,所以能够去除附着的灰尘。

对于灰尘附着于食品容器的对策

1 台即可实现大范围高速静电消除。通过实时监视与灰尘混入问题关联性高的带电量大小,成功提升了成品率。

消除滚轴与滚轴之间的静电

作为密封材料的剥离纸上涂有硅层,因此会产生非常大的带电量(50-100 kV),从而导致异物附着、火花、作业人员的不适感等各种问题。可使用静电消除器解决上述问题。

防止密封包装时的夹入

热封时内容物可能会因静电而被夹入。通过使用静电消除器杜绝夹入不良。