【改进工序】钢印机篇

介绍在引进激光刻印机后取得成功的各种工序改进案例。

钢印机、激光刻印机的特点

优点 缺点
钢印机的特点
  • 初始成本低
  • 刻印深度良好,刻印的字不会消失
  • 刻印节拍长
  • 更改刻印内容比较麻烦
  • 在凹凸面、曲面上刻印困难
  • 小字符难以刻印
  • 会对产品造成负荷
激光刻印机的特点
  • 可高速刻印
  • 可方便地更改刻印内容,还支持多个品种
  • 在凹凸面、曲面上也能清晰刻印
  • 可刻印1mm以下的小字符
  • 刻印时不会对产品造成负荷
  • 初始成本高
  • 很难刻得很深(MD-F3000系列除外)

钢印机和激光刻印机的比较

比较内容 激光刻印机 钢印机
无需切换印版
可在凹凸面、曲面上刻印
不会对产品造成冲击 ×
可刻印小字符
可对应高速生产线

从钢印机改为激光刻印机的案例

钢印机是金属刻印中较为常用的,但也是更换为激光刻印机较多的一种。如果是少量产品或不担心损坏的产品,用钢印机没有问题。但如果包含大量有高精度要求的产品,且交货期比较短时,激光刻印机就能充分发挥其优点。它支持多品种少量刻印,大幅提高了操作性。

激光刻印机的应用案例

水龙头配件

改进要点

1品质
在有高精度要求的产品上,也可以清晰刻印,而且不需要担心会损坏产品。
可清晰打印小字符,实现准确的记录管理。
2成本
不需要制作不同品种的印版。外语、徽标也可按数据直接刻印。
3工作效率
可大幅削减切换工时、更改刻印内容的工时和刻印时间等。
4环境
再也不用担心重复作业会造成肌腱炎等。可大幅改善作业环境。

从手持式电刻笔改为激光刻印机

手持式刻画笔是金属模具及精密零件常用的简易刻印方法。一大问题是刻印品质因操作者的不同而有很大差别。在平面上刻印也会有品质偏差,而如果是曲面或小件产品,即使熟练工做起来也非常费劲。
激光刻印机操作简单,刻印也更准确,能大幅提高工作效率。

激光刻印机的应用案例

植入

改进要点

1品质
不会产生人为差异,可实现准确的管理。在曲面或小件产品上也能清晰刻印,有利于提高产品形象。
2工作效率
可瞬间完成数十个字符的刻印,大幅削减了作业工时。
3环境
没有碎屑,有利于改善周围环境。

从针式打标机改为激光刻印机

针式打标机常用于自动化生产线。测针头需要用力敲击产品,容易发生针头磨损、驱动零件老化、噪音等问题。而激光刻印机无需维修,也不需要消耗品、没有噪音,能大幅改善作业环境。还能提高读取二维码的稳定性。

激光刻印机的应用案例

二维码刻印

改进要点

1品质
不会因针尖老化而出现刻印品质差异,而且刻印的字对比度清晰,有利于二维码读取,不需要根据阴影来判断,提高了读取的稳定性。
2成本
还能大幅削减用于防止噪音的隔音墙费用、定期消耗零件的费用、以及维护保养费用。
3工作效率
可大幅缩短刻印节拍和定期维护所需的工时。
4环境
不会发出噪音,能大幅改善作业环境。

从电解腐蚀、蚀刻法改为激光刻印

电解腐蚀(蚀刻法)是指在金属上洒上电解液,然后接通电流,使金属变黑,常用于产品不可受损、刻印内容长期不得消失的用途。但对药液的管理方法、印版的制作、作业工时,要求改进的呼声不绝于耳。使用激光刻印机后,不再需要药液和印版,即可实现黑色刻印,而且不会对产品造成损伤。能大幅缩短作业工时,改善作业环境。

激光刻印机的应用案例

精密金属部件

改进要点

1品质
无论是平面还是曲面,均可实现不损伤产品的清晰刻印。
2成本
可大幅削减因作业时间增加而产生的人工费。
3工作效率
可大幅削减制版⇒涂药⇒屏蔽⇒蚀刻⇒清洗(中和)的工序。可满足短期大量生产的要求。
4环境
不再需要管理药液,能大幅改善作业环境。

首页