产品介绍
为您介绍基恩士激光刻印机的产品阵容。从三轴控制到特色振荡方式的激光刻印机,必定能找到符合贵公司主题的激光刻印机。
- 三轴混合式激光刻印机 MD-X 系列(1064nm 波长)
- 三轴UV 激光刻印机 MD-U 系列(355nm 波长)
- 三轴光纤激光刻印机 MD-F 系列(1090nm 波长)
- 三轴CO2 激光刻印机 ML-Z 系列(10600nm 波长)
三轴混合式激光刻印机 MD-X 系列(1064nm 波长)
实现树脂、金属上的美观、快速刻印和加工
- 对距离进行测量,焦点不会错位
- 使用相机拍摄,刻印不会错位
- 预测性维护、故障分析也很简单
三轴UV 激光刻印机 MD-U 系列(355nm 波长)
实现高发色刻印、无损伤刻印
- 提升树脂着色性
- 抑制热损伤的刻印
- 使用数字扫描仪执行高速刻印
三轴光纤激光刻印机 MD-F 系列(1090nm 波长)
实现金属上的超高速刻印和加工
- 50 W/30 W 超高功率输出
- 耐环境的超小型无风扇刻印头
- 不同用途的扫描仪优化控制
三轴CO2 激光刻印机 ML-Z 系列(10600nm 波长)
实现树脂、纸张等上的高品质刻印和加工
- 三轴控制
- 高输出30 W
- 大范围300 mm × 300 mm